Schmalz

Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) de 15 mm a 50 mm

Ir directamente a los productos

La silicona SI que cumple con la FDA permite el contacto directo con los alimentos

El estabilizador de la bolsa integrado evita que incluso las láminas delgadas y suaves sean arrastradas

Cuerpo principal reforzado con 2,5 pliegues para un agarre seguro y estabilidad también a elevadas velocidades

El gran flujo nominal permite altas tasas de flujo para ciclos cortos

Diseño
  • Ventosa de fuelle SPB2f con 2,5 pliegues (3) y labio hermetizante suave y flexible con laminillas de flujo segmentadas y estabilizador de bolsas integrado
  • Diámetro de vástago muy grande para altos flujos
  • Fuelle de ventosa con refuerzo especial para mayor estabilidad
  • Montaje mediante el elemento adaptador SC (1) de Schmalz; alternativamente, mediante encaje directo al tubo (4) de la máquina y fijación mediante abrazadera
  • Todos los elementos adaptadores SC con rosca exterior están equipados con una junta anular integrada
Datos técnicos
  • Diámetro: 15 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Rosca G1
Sectores

1 - 10 de 26 resultados

SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03648

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G1/4"-MA
Número de pliegues2.5
SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03647

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-HE
Número de pliegues2.5
SPB2f 40 SI-55 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03650

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G3/8"-MA
Número de pliegues2.5
SPB2f 40 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03649

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G1/4"-HE
Número de pliegues2.5
SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03651

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G3/8"-HE
Número de pliegues2.5
SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03656

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño50
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G3/8"-MA
Número de pliegues2.5
SPB2f 50 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03652

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño50
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-MA
Número de pliegues2.5
SPB2f 50 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03653

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño50
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-HE
Número de pliegues2.5
SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03654

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño50
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G1/4"-MA
Número de pliegues2.5
SPB2f 30 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03701

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño30
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G1/4"-HE
Número de pliegues2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta