Schmalz

Balgzuigkussens SPB2f (2,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 15 mm tot 50 mm

FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk

Geïntegreerde zakstabilisator voorkomt dat zelfs dunne en zachte films worden binnengetrokken

Versterkt basislichaam met 2,5 vouwen voor veilige grip en stabiliteit, zelfs bij hoge snelheden

Grote nominale diameter maakt hoge volumestromen mogelijk voor korte cyclustijden

Ontwerp
  • Balgzuignap SPB2f met 2,5 vouwen (3) en zachte, flexibele seallip met gesegmenteerde flowlamellen en geïntegreerde zakstabilisator
  • Zeer grote asdiameter voor hoge volumestromen
  • Speciaal versterkte zuigbalg voor extra stabiliteit
  • Montage door middel van Schmalz verbindingselement SC (1); alternatief door directe aansluiting op de buis (4) aan de machinezijde en bevestiging door middel van een slangklem
  • Alle verbindingselementen SC met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
  • Optioneel insteekscherm als voorfilter (2)
Technische gegevens
  • Diameter: 15 tot 50 mm
  • Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
Industriesegmenten
  • Verpakking
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen