DR-SPU 360 NBR-55 B
부품 번호.: 10.01.01.10584
Sealing ring for suction plate SPU
Size | 360 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d2 | 309 mm |
Ds | 360 mm |
Dmax(S) | 363.3 mm |
H | 35 mm |
Z (Stroke) | 10.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 360 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 880.5 g |
Product family | DR-SPU |
관련 문서
관련 문서