DR-SPU 360 NBR-55 B
Onderdeelnr.: 10.01.01.10584
Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU
Size | 360 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d2 | 309 mm |
Ds | 360 mm |
Dmax(S) | 363,3 mm |
H | 35 mm |
Z (Stroke) | 10,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 360 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 880,5 g |
Product family | DR-SPU |
Documentatie
Documentatie