SPL-HT 60 ST G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.23.00006
Suction plate for high-temperature applications
산업: 금속 | 유리 | 자동차
| Size | 60 |
| Suction cup material | Silicate fabric ST |
| Connection | G1/4-IG |
| Working temperature max. | 600 (°C) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 7 mm |
| Dmax(S) | 79.5 mm |
| Ds | 58 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 39 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 8 mm |
| SW3 | 27 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 130 N |
| Volume | 12 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 440 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 32 l/min |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Working temperature max. | 600 °C |
| Suction cup material | Silicate fabric ST |
| Weight | 375 g |
| Product family | SPL-HT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서