SPL-HT 60 ST G1/4-IG
Część nr.: 10.01.23.00006
Suction plate for high- temperature applications
Branże: Metal | Motoryzacja | Szkło
| Size | 60 |
| Suction cup material | Silicate fabric ST |
| Connection | G1/4-IG |
| Working temperature max. | 600 (°C) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 7 mm |
| Dmax(S) | 79,5 mm |
| Ds | 58 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 39 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 8 mm |
| SW3 | 27 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 130 N |
| Volume | 12 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 440 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 32 l/min |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Working temperature max. | 600 °C |
| Suction cup material | Silicate fabric ST |
| Weight | 375 g |
| Product family | SPL-HT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja