Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SPL-HT (sızdırmazlık halkası + montaj) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • DR-SPL-HT tipi sızdırmazlık halkası - çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Paslanmaz çelik montaj - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPL-HT

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

Parça no.: 10.01.23.00006

Yüksek sıcaklık uygulamaları için vantuz

Endüstriler: Cam | Metal | Otomotiv

Boyut60
Vantuz malzemesiSilikat kumaş ST
BağlantıG1/4-IG
Çalışma sıcaklığı maks.600 (°C)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 7  mm
Dmax(S) 79,5  mm
Ds 58  mm
G1 G1/4"-F
H 39  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW2 8  mm
SW3 27  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 130  N
Cilt 12  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 440  mm
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 32  l/min
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 60
Çalışma sıcaklığı maks. 600  °C
Vantuz malzemesi Silikat kumaş ST
Ağırlık 375  g
Ürün ailesi SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git