Schmalz

Tilaustiedot

Suction plate SPL-HT (sealing ring + mounting) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPL-HT – available in various diameters
  • Stainless-steel mounting – available with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SPL-HT

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

Osanro: 10.01.23.00006

Suction plate for high-temperature applications

Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Metalli

Size60
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG1/4-IG
Working temperature max.600 (°C)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 7  mm
Dmax(S) 79,5  mm
Ds 58  mm
G1 G1/4"-F
H 39  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW2 8  mm
SW3 27  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 130  N
Volume 12  cm³
Workpiece radius min. (convex) 440  mm
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 32  l/min
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Working temperature max. 600  °C
Suction cup material Silicate fabric ST
Weight 375  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin