Schmalz

주문 정보

Suction plate SPL-HT (sealing ring + mounting) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPL-HT – available in various diameters
  • Stainless-steel mounting – available with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SPL-HT

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPL-HT 140 ST G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.23.00008

Suction plate for high-temperature applications

산업: 금속 | 유리 | 자동차

Size140
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG3/8-IG
Working temperature max.600 (°C)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
dn 8  mm
Dmax(S) 159.5  mm
Ds 138  mm
G1 G3/8"-F
H 39  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
SW2 8  mm
SW3 95  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 740  N
Volume 50  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1,700  mm
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 47  l/min
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 140
Working temperature max. 600  °C
Suction cup material Silicate fabric ST
Weight 1,390  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동