Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPL-HT (sealing ring + mounting) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPL-HT – available in various diameters
  • Stainless-steel mounting – available with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SPL-HT

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Część nr.: 10.01.23.00008

Suction plate for high- temperature applications

Branże: Metal | Motoryzacja | Szkło

Size140
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG3/8-IG
Working temperature max.600 (°C)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 8  mm
Dmax(S) 159,5  mm
Ds 138  mm
G1 G3/8"-F
H 39  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
SW2 8  mm
SW3 95  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 740  N
Volume 50  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1700  mm
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 47  l/min
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 140
Working temperature max. 600  °C
Suction cup material Silicate fabric ST
Weight 1390  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka