Schmalz

Bestelinformatie

Suction plate SPL-HT (sealing ring + mounting) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPL-HT – available in various diameters
  • Stainless-steel mounting – available with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SPL-HT

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.23.00008

Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen

Industriesegmenten: Automotive | Glas | Metaal

Size140
Suction cup materialSilicate fabric ST
ConnectionG3/8-IG
Working temperature max.600 (°C)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 8  mm
Dmax(S) 159,5  mm
Ds 138  mm
G1 G3/8"-F
H 39  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
SW2 8  mm
SW3 95  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 740  N
Volume 50  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1.700  mm
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 47  l/min
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 140
Working temperature max. 600  °C
Suction cup material Silicate fabric ST
Weight 1.390  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen