SPL-HT 140 ST G3/8-IG
Parça no.: 10.01.23.00008
Yüksek sıcaklık uygulamaları için vantuz
Endüstriler: Cam | Metal | Otomotiv
| Boyut | 140 |
| Vantuz malzemesi | Silikat kumaş ST |
| Bağlantı | G3/8-IG |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 600 (°C) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 8 mm |
| Dmax(S) | 159,5 mm |
| Ds | 138 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 39 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 8 mm |
| SW3 | 95 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 740 N |
| Cilt | 50 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 1.700 mm |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 47 l/min |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
| Boyut | 140 |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 600 °C |
| Vantuz malzemesi | Silikat kumaş ST |
| Ağırlık | 1.390 g |
| Ürün ailesi | SPL-HT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon