Schmalz

주문 정보

Flow gripper SCG is supplied as an individual part (without suction area). In order to receive a complete gripper the following ordering steps are required:

  • Flow gripper SCG – available for axial or sideways mounting
  • Suction area of type SAUG-FL/SAUG-SCG – available in various dimensions
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

부품 번호.: 10.01.30.00360

Flow Grippers for handling sensitive components

산업: 복합 섬유 | 전자 | 태양광 | 포장

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Mountingsideways
Additional functionSilencer axial
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 36  mm
d 6.6  mm
D1 40  mm
D2 39.8  mm
G1 M37x1-M
G2 G1/8"-F
G3 G3/8"-F
G4 G1/4"-F
G5 M5-F
H 106.6  mm
H1 111.1  mm
H3 17.6  mm
H4 9  mm
H5 9.6  mm
L1 74.9  mm
LG1 4.5  mm
X1 42  mm
Y1 25.5  mm
기술 데이터
속성
Shape compact ejectors A
Mounting sideways
Suction rate 270 ... 590 l/min
Suction rate [m³/h] 16.2 ... 35.4 m³/h
Air consumption 60 ... 200 l/min
Air consumption [m³/h] 3.6 ... 12.0 m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 188  g
Product family SCG
Note: Compressed-air consumption: The specified value can be equal for suction and blow-off. Operating pressures below 1 bar are possible but have to be tested individually
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동