Schmalz

Bestelinformatie

Flow gripper SCG is supplied as an individual part (without suction area). In order to receive a complete gripper the following ordering steps are required:

  • Flow gripper SCG – available for axial or sideways mounting
  • Suction area of type SAUG-FL/SAUG-SCG – available in various dimensions
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Onderdeelnr.: 10.01.30.00360

Composite-grijper voor de handling van gevoelige onderdelen

Industriesegmenten: Elektronica | Solar | Verpakkingen | Vezelcomposiet

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Mountingsideways
Additional functionSilencer axial
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 36  mm
d 6,6  mm
D1 40  mm
D2 39,8  mm
G1 M37x1-M
G2 G1/8"-IG
G3 G3/8"-F
G4 G1/4"-F
G5 M5-F
H 106,6  mm
H1 111,1  mm
H3 17,6  mm
H4 9  mm
H5 9,6  mm
L1 74,9  mm
LG1 4,5  mm
X1 42  mm
Y1 25,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape compact ejectors A
Mounting sideways
Suction rate 270 ... 590 l/min
Suction rate [m³/h] 16,2 ... 35,4 m³/h
Air consumption 60 ... 200 l/min
Air consumption [m³/h] 3,6 ... 12,0 m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 1,0 ... 5,0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 188  g
Product family SCG
Note: Compressed-air consumption: The specified value can be equal for suction and blow-off. Operating pressures below 1 bar are possible but have to be tested individually
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen