KVD 25 3/2
부품 번호.: 10.05.08.00005
Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air
산업: 일반
| Nominal size | 25 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 16.00 bar |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 80 mm |
| D1 | 55 mm |
| G1 | G1"-F |
| H | 124 mm |
| L | 104 mm |
| L2 | 170 mm |
| LG1 | 25 mm |
| SW1 | 41 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal size | 25 mm |
| Nominal flow rate | 55 m³/h |
| Nominal flow rate | 916.7 l/min |
| Weight | 1.93 kg |
| Product family | KVD |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서