Schmalz

Bestelinformatie

Three-way ball valve KVD is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

KVD 25 3/2

Onderdeelnr.: 10.05.08.00005

Drieweg kogelventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size25 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 80  mm
D1 55  mm
G1 G1"-F
H 124  mm
L 104  mm
L2 170  mm
LG1 25  mm
SW1 41  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nominal size 25  mm
Nominal flow rate 55  m³/h
Nominal flow rate 916,7  l/min
Weight 1,93  kg
Product family KVD
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen