Schmalz

Tilaustiedot

Three-way ball valve KVD is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

KVD 25 3/2

Osanro: 10.05.08.00005

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size25 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 80  mm
D1 55  mm
G1 G1"-F
H 124  mm
L 104  mm
L2 170  mm
LG1 25  mm
SW1 41  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 25  mm
Nominal flow rate 55  m³/h
Nominal flow rate 916,7  l/min
Weight 1,93  kg
Product family KVD
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin