Schmalz

Kolmitieventtiilit KVD

Nimellisleveys 6-25 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Vuotamattomat venttiilit tyhjiö- ja paineilmasektorille

Laaja nimelliskokovalikoima mahdollistaa optimaalisen sopeutumisen nimellisvirtaan

Vakaa, kulumaton messinki

Ilmanvaihto nopeuttaa osien poistamista mahdollista

Design
  • Messinkinen palloventtiili (runko ja pallo)
  • Teflontiivisteet
  • Alumiinikahva
  • 3/2-tie venttiili
Tekniset tiedot
  • Nimellisleveys: 6-25 mm
  • Nimellisvirta: 5 - 55 m³ / h
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
Toimiala

1 - 5 / 5 tuloksista

KVD 6 3/2

Osanro: 10.05.08.00001

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size6 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
KVD 10 3/2

Osanro: 10.05.08.00002

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size10 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
KVD 15 3/2

Osanro: 10.05.08.00003

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size15 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
KVD 20 3/2

Osanro: 10.05.08.00004

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size20 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
KVD 25 3/2

Osanro: 10.05.08.00005

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size25 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.