Schmalz

Dreiwege Kugelventile KVD

Nennweite von 6 mm bis 25 mm

Direkt zu den Produkten

Leckagefreie Ventile für den Vakuum- und Druckluftbereich

Breites Spektrum an Nenngrößen erlaubt optimale Anpassung an den Nenndurchfluss

Stabile, verschleißfreie Messingausführung

Belüftung zum schnellen Ablösen von Teilen möglich

Aufbau
  • Kugelhahn aus Messing (Gehäuse und Kugel)
  • Dichtungen aus Teflon
  • Griff aus Aluminium
  • 3/2-Wege-Ventil
Technische Daten
  • Nennweite: 6 bis 25 mm
  • Nenndurchfluss: 5 bis 55 m³/h
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Nennweite
Nenndurchfluss
Gewinde G1
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 5 von 5 Ergebnissen

KVD 6 3/2

Art-Nr.: 10.05.08.00001

Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite6 (mm)
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Gewinde G1G1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 10 3/2

Art-Nr.: 10.05.08.00002

Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite10 (mm)
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Gewinde G1G3/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 15 3/2

Art-Nr.: 10.05.08.00003

Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite15 (mm)
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Gewinde G1G1/2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 20 3/2

Art-Nr.: 10.05.08.00004

Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite20 (mm)
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Gewinde G1G3/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 25 3/2

Art-Nr.: 10.05.08.00005

Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite25 (mm)
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Gewinde G1G1"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 16,00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb