Schmalz

Válvulas esféricas de tres vías KVD

Diamètre nominal de 6 mm à 25 mm

Ir directamente a los productos

Válvulas sin fugas para aplicaciones de vacío y aire comprimido

La amplia gama de tamaños nominales permite una adaptación óptima al flujo nominal

Diseño de latón estable y sin desgaste

Ventilación para la rápida liberación de las partes

Diseño
  • Válvula esférica (carcasa y esfera) de latón
  • Juntas de teflón
  • Asa de aluminio
  • Válvula de 3/2 vías
Datos técnicos
  • Diámetro nominal: 6 a 25 mm
  • Flujo nominal: 5 a 55 m³/h
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño nominal
Flujo nominal
Rosca G1
Familia de productos
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

KVD 6 3/2

N° de artículo: 10.05.08.00001

Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal6 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 10 3/2

N° de artículo: 10.05.08.00002

Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal10 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G3/8"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 15 3/2

N° de artículo: 10.05.08.00003

Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal15 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1/2"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 20 3/2

N° de artículo: 10.05.08.00004

Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal20 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G3/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 25 3/2

N° de artículo: 10.05.08.00005

Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal25 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 16,00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.