Schmalz

Vannes à bille à trois voies KVD

Diamètre nominal de 6 mm à 25 mm

Accéder directement aux produits

Des vannes parfaitement étanches pour le vide et l'air comprimé

Une importante variété de tailles permet une adaptation optimale au débit

Conception en laiton pour limiter l'usure

Ventilation pour une dépose rapide des pièces

Composition
  • Robinet à boisseau sphérique en laiton (boîtier et bille)
  • Joints téflon
  • Poignée en aluminium
  • Vanne à 3/2 voies
Données techniques
  • Diamètre nominal : 6 à 25 mm
  • Débit nominal : 5 à 55 m³/h
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Volume de flux nominal
Filetage G1
Famille de produits
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

KVD 6 3/2

Réf. article: 10.05.08.00001

Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille6 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G1/4"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 10 3/2

Réf. article: 10.05.08.00002

Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille10 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G3/8"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 15 3/2

Réf. article: 10.05.08.00003

Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille15 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G1/2"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 20 3/2

Réf. article: 10.05.08.00004

Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille20 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G3/4"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
KVD 25 3/2

Réf. article: 10.05.08.00005

Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille25 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G1"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 16,00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier