Schmalz

3방향 볼 밸브 KVD

6mm ~ 25mm의 공칭 너비

제품으로 바로 이동

진공 및 압축 공기 부문을위한 누출없는 밸브

다양한 공칭 크기로 공칭 유량에 최적으로 적응 가능

안정적이고 마모가없는 황동 디자인

부품의 빠른 제거를위한 환기 가능

디자인
  • 황동 볼 밸브 (본체 및 볼)
  • 테플론 씰
  • 알루미늄 핸들
  • 3 / 2-way 밸브
기술 데이터
  • 공칭 너비 : 6 ~ 25mm
  • 공칭 유량 : 5 ~ 55 m³ / h
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
산업 분야

결과 5 중 1 - 5개

KVD 6 3/2

부품 번호.: 10.05.08.00001

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size6 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
KVD 10 3/2

부품 번호.: 10.05.08.00002

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size10 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
KVD 15 3/2

부품 번호.: 10.05.08.00003

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size15 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
KVD 20 3/2

부품 번호.: 10.05.08.00004

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size20 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
KVD 25 3/2

부품 번호.: 10.05.08.00005

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size25 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.