EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
부품 번호.: 10.05.02.00146
Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control
산업: 일반
| Nominal size | 15 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 39.7 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Connection thread | G1/2"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 5.00 bar |
| Weight | 0.39 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 77.5 mm |
| B2 | 37.5 mm |
| d | 6.5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 166.3 mm |
| H1 | 173.8 mm |
| H2 | 22.5 mm |
| L | 75 mm |
| L1 | 111.5 mm |
| X1 | 63 mm |
| Y1 | 32.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal size | 15 mm |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Nominal flow at 0.1 bar | 39.7 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 662 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 5.00 bar |
| Power consumption DC | 5.3 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 90 ms |
| Weight | 0.39 kg |
| Product family | EMVP |
회로도
회로도
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서