EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
Osanro: 10.05.02.00146
Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 15 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 39.7 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Connection thread | G1/2"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 5.00 bar |
| Weight | 0.39 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 77,5 mm |
| B2 | 37,5 mm |
| d | 6,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 166,3 mm |
| H1 | 173,8 mm |
| H2 | 22,5 mm |
| L | 75 mm |
| L1 | 111,5 mm |
| X1 | 63 mm |
| Y1 | 32,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 15 mm |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Nominal flow at 0.1 bar | 39,7 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 662 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 5.00 bar |
| Power consumption DC | 5,3 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 90 ms |
| Weight | 0,39 kg |
| Product family | EMVP |
Piirikaavio
Piirikaavio
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi