Schmalz

Sipariş Bilgileri

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

Parça no.: 10.05.02.00146

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut15 (mm)
0,1 bar'da nominal akış39.7 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol Valfiİsteğe bağlı NO / NC
Bağlantı dişiG1/2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Ağırlık0.39 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
B1 77,5  mm
B2 37,5  mm
d 6,5  mm
D 80  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
G4 G1/8"-F
H 166,3  mm
H1 173,8  mm
H2 22,5  mm
L 75  mm
L1 111,5  mm
X1 63  mm
Y1 32,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal boyut 15  mm
Kontrol Valfi İsteğe bağlı NO / NC
0,1 bar'da nominal akış 39,7  m³/h
0,1 bar'da nominal akış 662  l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] -0,95 ... 5,00 bar
Enerji tüketimi DC 5,3  W
Gerilim DC 24 V - DC
Kapanış saati 90  ms
Ağırlık 0,39  kg
Ürün ailesi EMVP
Devre şeması
Circuit diagram
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git