Schmalz

주문 정보

Touch valve TV / TVN is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

TVN G1/4-AG 9 N009

부품 번호.: 10.05.10.00065

Connection nipple with integrated touch valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-M
Spring stroke Z9 (mm)
NippleN 009
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Dk 6  mm
G1 G1/4"-M
G2 M10x1.25-M
L 15.5  mm
L1 47  mm
LG1 10  mm
LG2 11.5  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 9  mm
기술 데이터
속성
Nominal flow rate 78  l/min
Nominal flow rate 4.6  m³/h
Weight 11.5  g
Product family TV
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동