TVN G1/4-AG 9 N009
Onderdeelnr.: 10.05.10.00065
Aansluitnippel met geïntegreerd tastventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Thread G2 | M10x1.25-AG |
| Spring stroke Z | 9 (mm) |
| Nipple | N 009 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dk | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | M10x1.25-AG |
| L | 15,5 mm |
| L1 | 47 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal flow rate | 78 l/min |
| Nominal flow rate | 4,6 m³/h |
| Weight | 11,5 g |
| Product family | TV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie