TVN G1/4-AG 9 N009
Číslo dílu.: 10.05.10.00065
Connection nipple with integrated touch valve
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Thread G2 | M10x1.25-M |
| Spring stroke Z | 9 (mm) |
| Nipple | N 009 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dk | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | M10x1.25-M |
| L | 15,5 mm |
| L1 | 47 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal flow rate | 78 l/min |
| Nominal flow rate | 4,6 m³/h |
| Weight | 11,5 g |
| Product family | TV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace