- 효율적
ROB-SET ECBPi FANUC
부품 번호.: 10.03.01.00623
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots
산업: 물류
| Utilization design | CobotPump |
| for | FANUC |
| Type | CRX |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| H | 188.8 mm |
| D | 151.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Rated power | 13 W |
| Rated current | 0.6 A |
| Operating temperature | 5 ... 45 °C |
| for | FANUC |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 |