콤펙트 이젝터 X-Pump SXPi / SXMPi IO-Link Class A 지원Suction capacity up to 220 l/minMax. vacuum: 85 %Body made of plastic적용 분야 표시카테고리 표시
콤팩트 터미널 SCTMb / SCTMc / SCTMi패널당 진공률 최대 33 l/min최대 진공 : 87 %플라스틱으로 만들어진 본체IO-Link 인터페이스가 있는 SCTMi 버전적용 분야 표시카테고리 표시
효율적컴팩트 터미널 SCTSi Ethernet패널당 진공률 최대 67 l/min최대 진공 : 85 %플라스틱으로 만들어진 본체EtherCat, Ethternet / IP 또는 ProfiNet을 통한 이더넷 인터페이스적용 분야 표시카테고리 표시
효율적미니 콤팩트 터미널 SCTMi최대 28리터/분 흡입 용량최대 진공: 87%IO-Link 및 이더넷(이더캣, 이더넷/IP 및 ProfiNet) 인터페이스플라스틱 재질의 본체와 알루미늄 재질의 지지판적용 분야 표시카테고리 표시
공압식 진공 발생기 RECBiSuction rate up to 52.5 l/minMax. vacuum: 85 %Lift capacity up to 25 kg적용 분야 표시카테고리 표시
Vacuum Switches VSi-HDCompact vacuum switch VSi-HD without display in robust designMeasuring range: from -1 to 0 barSwitching function: PNP, NPN적용 분야 표시카테고리 표시
Compact Valves LQEc / LQEiNominal size: 8 mmNominal flow: 240 l/minVoltage: 24 VMain body made of plastic적용 분야 표시카테고리 표시
Matrix Area Grippers FMGCentral vacuum connection for external vacuum generationIndividually controllable suction cups with integrated stroke적용 분야 표시카테고리 표시