금속 및 플라스틱 공정용 클램핑 장비
- 메탈 또는 플라스틱 작업물의 CNC 가공을 위한 진공 클램핑 기술
- 높은 클램핑 힘을 위한 특수 마찰 패드 포함
- 높은 치수 요구 사항을 위한 엄격한 허용 오차
카테고리 표시
CNC 머시닝 센터를 위한 혁신적인 솔루션인 진공 블록 CMB-HD를 만나보세요! 최고의 가공 결과를 위한 준비와 설정이 얼마나 쉬운지 동영상에서 확인하실 수 있습니다.
CMB-HD는 T-슬롯 테이블 또는 영점 클램핑 시스템에 간단하게 장착할 수 있어 유연성을 제공합니다. 맞춤형 옵션 덕분에 정밀한 5면 가공과 부품의 빠른 포지셔닝이 가능합니다.
하이라이트:
- 고품질 결과를 위한 높은 유지력.
- 빠른 설정으로 설정 시간 단축.
- 접근성 및 효율성 극대화.
- 안전성과 편의성을 높여주는 액세서리.
CMB-HD는 진공을 이용한 효과적인 클램핑을 위해 매력적인 가격 대비 성능을 제공합니다. CNC 머시닝 센터를 최적화할 준비가 되셨나요? 동영상을 시청하고 가공 기술의 미래를 시작하세요!
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.