메트릭스 플레이트 MPL
- 메탈 및 플라스틱 공정을 위한 모듈식 시스템의 기초
- 평면 작업물의 낮은 왜곡 클램핑
- 모든 일반 기계 테이블에 적용 가능
카테고리 표시
CNC 머시닝 센터에서 작은 전자 부품을 분리할 때 부품이 손상되거나 변형되지 않도록 진공을 사용하여 부품을 고정해야 합니다. 이를 위해 강판 및 특수 호일이 결합된 매트릭스 플레이트가 적합합니다. 이 응용 프로그램은 CNC 머시닝 센터에서 사용되는 강철 플레이트 및 특수 호일이 결합된 매트릭스 플레이트를 보여줍니다. 처리의 목적은 작은 전자 부품을 분리하거나 처리하는 것입니다. 진공을 사용하여 이러한 민감한 부품을 손상 및 왜곡으로부터 보호할 수 있습니다. 가공 중 진동으로 인한 손상은 표면 조임력으로 방지할 수 있습니다. Schmalz의 고성능 진공 장치는 진공을 생성하는 데 사용됩니다. 광범위한 서비스, 표준 진공 및 충전 레벨 모니터링, 음향 및 시각적 경고 장치, 탁월한 액체 호환성으로 인해 진공 장치는 CNC 머시닝 센터에서 사용하기에 이상적인 제품입니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.