Schmalz

Clamping • Metal / Sheet metal

Systèmes de bridage par le vide - plaque matrice Bridage par le vide pour la séparation de petits composants électroniques

Des petits composants électroniques doivent être serrés à l'aide du vide de telle sorte qu'ils ne subissent aucun endommagement ni aucune déformation lors de leur séparation dans un centre d'usinage CNC. La plaque matrice combinée à une plaque Steel-Plate et à un film spécial est parfaitement adaptée à cet objectif.

La présente application illustre une plaque matrice combinée à une plaque Steel-Plate et à un film spécial lors de l'utilisation sur un centre d'usinage CNC. L'opération consiste à séparer ou usiner des composants électroniques de petite taille. Grâce au vide, ces composants délicats peuvent être maintenus sans être endommagés ni déformés. Les dommages causés par les vibrations lors de l'usinage peuvent être évités grâce à la force de serrage plane. La puissante unité de vide de Schmalz assure la génération du vide. Une large gamme de puissances, une surveillance du vide et du niveau installée de série, des alarmes acoustiques et optiques ainsi qu'une excellente compatibilité avec les liquides font de l'unité de vide le produit idéal pour une utilisation sur un centre d'usinage CNC.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.