Matrix-Plate MPL
- Podstawa modułowego systemu do obróbki metalu i tworzyw sztucznych
- Mocowanie płaskich elementów obrabianych z niskim poziomem odkształceń
- Adaptacja do wszystkich popularnych stołów maszynowych
Podczas cięcia małych elementów elektronicznych w centrum obróbczym CNC elementy te należy mocować za pomocą podciśnienia, aby nie uległy uszkodzeniu lub zniekształceniu. Nadaje się do tego płyta matrycowa połączona z płytą stalową i specjalną folią.
Aplikacja przedstawia płytę matrycową połączoną z płytą stalową i specjalną folią, używaną na centrum obróbczym CNC. Celem obróbki jest rozdzielanie lub obróbka małych elementów elektronicznych. Dzięki zastosowaniu podciśnienia te wrażliwe części można zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniekształceniem. Uszkodzeniom spowodowanym drganiami podczas obróbki można zapobiec dzięki dwuwymiarowej sile mocowania. Do wytworzenia podciśnienia wykorzystywana jest wydajna jednostka podciśnieniowa firmy Schmalz. Szeroki zakres wydajności, standardowe monitorowanie podciśnienia i poziomu, akustyczne i optyczne urządzenia ostrzegawcze oraz doskonała kompatybilność z cieczami sprawiają, że jednostka podciśnieniowa jest optymalnym produktem do stosowania na centrum obróbczym CNC.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.