Systemy mocowania próżniowego Multi-Clamp VC-M / VC-M-V
- System składający się z płyty ssącej i jednostki obrotowej/obrotowej Multi-Base
- Możliwe wewnętrzne lub zewnętrzne wytwarzanie podciśnienia
Elementy, które mają być obrabiane ręcznie, należy mocować za pomocą podciśnienia, tak aby nie pozostawić na nich żadnych uszkodzeń ani śladów. Ponadto przedmiot obrabiany musi być obrabiany ze wszystkich stron.
Dzięki podciśnieniowemu systemowi mocowania Multi-Clamp można mocować i ręcznie obrabiać elementy obrabiane. Składa się on z płyty ssącej Multi-Clamp oraz opcjonalnie dostępnego urządzenia obrotowo-uchylnego Multi-Base. Praktyczne mocowanie do prawie każdej powierzchni za pomocą podciśnienia lub mechanicznie za pomocą śrub umożliwia wszechstronne zastosowanie zarówno w warsztacie, jak i na placu budowy. Elastyczny przewód uszczelniający umożliwia tworzenie na płycie ssącej indywidualnych powierzchni mocowania, co czyni ją idealnym narzędziem do mocowania małych i średnich elementów roboczych. Film przedstawia prostą wymianę płyty ssącej, na której następnie umieszczany jest element roboczy. Obrabiany element jest natychmiast mocowany na miejscu za pomocą technologii próżniowej. Zapobiega to poślizgowi podczas obróbki. Dzięki obrotowemu i uchylnemu urządzeniu proces montażu może być przeprowadzany w ergonomicznej pozycji ciała.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.