Sistemi di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp VC-M / VC-M-V
- Composto da piastra di aspirazione e unità girevole / di rotazione Multi-Base
- Possibile generazione di vuoto interna o esterna
Per evitare di lasciare danni o impronte sul pezzo, i pezzi da lavorare manualmente devono essere fermati con l'aiuto del vuoto. Inoltre, il pezzo deve essere lavorato da ogni lato.
Con il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp, i pezzi possono essere fissati e lavorati manualmente. È costituito da una piastra di aspirazione Multi-Clamp e dal dispositivo di rotazione e ribaltamento Multi-Base, disponibile come opzione. Il fissaggio pratico su quasi tutte le superfici mediante il vuoto o meccanico mediante viti, consente l'impiego versatile in officina e in cantiere. Il cordone di tenuta flessibile della piastra di aspirazione consente la realizzazione di superfici di bloccaggio individuali, per cui la piastra di aspirazione diventa l'utensile ideale per il bloccaggio di pezzi di piccole e medie dimensioni. Il video mostra la semplicità di sostituzione della piastra di aspirazione su cui viene appoggiato il pezzo che viene poi fissato mediante la tecnologia del vuoto. In questo modo si impedisce che il pezzo possa scivolare durante la lavorazione. Grazie al dispositivo di rotazione e ribaltamento, il processo di montaggio può essere effettuato nella massima ergonomia.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.