Sistema Multi-Clamp VC-M/VC-M-V
- Sistema compuesto por placa de ventosa y unidad giratoria / de basculación Multi-Base
- Generación de vacío interna o externa
Las piezas a mecanizar se deben fijar con ayuda del medio vacío de modo que no sufran deterioros ni les queden huellas. Además, la pieza se debe mecanizar por todos los lados.
Con el sistema de fijación por vacío Multi-Clamp se pueden fijar piezas para mecanizarlas manualmente. Está compuesto de una placa de ventosa Multi-Clamp y del dispositivo de giro y basculación Multi-Base, de adquisición opcional. La práctica fijación sobre casi cualquier superficie mediante vacío o, mecánicamente, mediante tornillos permite un uso variado en el taller o en la obra. El flexible cordón hermetizante de la placa de ventosa permite la realización de superficies individuales de fijación, haciendo de la placa de ventosa la herramienta de fijación ideal para piezas de tamaño pequeño a mediano. El vídeo de aplicación muestra el sencillo cambio de la placa de ventosa sobre la que se coloca la pieza a continuación. Ésta se fija con ayuda de la tecnología del vacío. De este modo se evitan los deslizamientos durante el mecanizado. Gracias al dispositivo de giro y basculación, el proceso de montaje se puede realizar en una postura corporal ergonómica.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.