Vacuüm-opspansystemen Multi-Clamp VC-M / VC-M-V
- Systeem bestaande uit zuigplaat en Multi-Base draai-/zwenkeenheid
- Interne of externe vacuümopwekking mogelijk
Werkstukken die met de hand moeten worden bewerkt, moeten met behulp van vacuüm worden opgespannen, zodat er geen beschadigingen of sporen op het werkstuk achterblijven. Bovendien moet het werkstuk van alle kanten worden bewerkt.
Met het Multi-Clamp vacuüm-opspansysteem kunnen werkstukken worden gefixeerd en handmatig worden bewerkt. Het bestaat uit een Multi-Clamp-zuigplaat en de Multi-Base draai- en zwenkinrichting, die als optie verkrijgbaar is. De praktische bevestiging aan bijna elk oppervlak door middel van vacuüm of mechanisch door middel van schroeven maakt een veelzijdig gebruik mogelijk, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. Door de flexibele afdichtingskoord kan de zuigplaat individuele klemvlakken creëren, waardoor het het ideale spangereedschap is voor kleine tot middelgrote werkstukken. De toepassingsfilm toont de eenvoudige verwisseling van de aanzuigplaat, waarop vervolgens het werkstuk wordt geplaatst. Het werkstuk wordt onmiddellijk op zijn plaats gefixeerd met behulp van de vacuümtechniek. Dit voorkomt slippen tijdens de bewerking. Dankzij de draai- en zwenkinrichting kan het assemblageproces in een ergonomische lichaamshouding worden uitgevoerd.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.