Systèmes de bridage par le vide Multi-Clamp VC-M / VC-M-V
- Système comprenant une plaque et une unité de basculement et de pivotement Multi-Base
- Génération du vide interne ou externe possible
Les pièces à usiner manuellement sont serrées à l'aide du vide de telle sorte qu'elles ne subissent aucun endommagement et ne reçoivent aucune empreinte. En plus, tous les côtés des pièces doivent être usinés.
Le système de bridage par le vide Multi-Clamp permet de fixer des pièces et de les usiner manuellement. Il est constitué d'une plaque ventouse Multi-Clamp et du dispositif de pivotement et de basculement Multi-Base, qui est disponible en option. La fixation pratique sur presque toutes les surfaces à l'aide du vide ou de manière mécanique à l'aide de vis permet une utilisation polyvalente en atelier tout comme sur un chantier. Le cordon d'étanchéité flexible permet à la plaque ventouse de créer des surfaces de bridage individuelles, faisant ainsi de la plaque ventouse l'outil de bridage idéal pour les pièces de petite ou moyenne taille. La vidéo de l'application illustre la simplicité du remplacement de la plaque ventouse, sur laquelle la pièce est ensuite déposée. Celle-ci est aussitôt fixée fermement à l'aide du vide. Ceci empêche que la pièce ne glisse pendant l'usinage. Grâce au dispositif de pivotement et de basculement, l'opération de montage peut être effectuée dans une posture ergonomique.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.