Matrix-plates MPL
- Base del sistema modular para el procesado de metales y plásticos
- Fijación de piezas planas con baja distorsión
- Adaptable a todas las mesas de las máquinas habituales
Al separar pequeños componentes electrónicos en un centro de mecanizado CNC, los componentes se deben fijar con ayuda del medio vacío de modo que no sufran deterioros. Para ello es adecuada la Matrix Plate combinada con una Steel-Plate y una lámina especial.
La aplicación muestra una matrix plate combinada con una Steel-Plate y una lámina especial trabajando en un centro de mecanizado CNC. El objetivo del mecanizado es la separación o la mecanización de componentes electrónicos pequeños. El uso del vacío permite sujetar estas delicadas piezas sin deterioros ni deslizamientos. Los deterioros que se producen por motivo de las oscilaciones durante el mecanizado se pueden evitar gracias a la fuerza de sujeción plana. De la generación de vacío se encarga la potente unidad de vacío de Schmalz. Un amplio espectro de potencia, una vigilancia de vacío y de nivel de llenado de serie, dispositivos de aviso acústicos y ópticos, así como una excelente resistencia a los líquidos hacen de la unidad de vacío un producto óptimo para el uso en centros de mecanizado CNC.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.