Piastre matrix MPL
- Base del sistema modulare per la lavorazione del metallo e della plastica
- Bloccaggio con minima deformazione di pezzi piatti
- Adattamento a tutti i comuni piani di lavoro della macchina
Per separare componenti elettronici piccoli senza danneggiarli o distorcerli, questi devono essere bloccati con l'aiuto del vuoto in un centro di lavorazione CNC. La piastra matrix abbinata alla steel plate e una pellicola speciale è adatta a tale scopo.
La figura mostra una piastra matrix combinata con una steel plate e una pellicola speciale su un centro di lavorazione CNC. L'obiettivo della lavorazione è la separazione ovvero la l'elaborazione di piccoli componenti elettronici. Grazie all'impiego del vuoto, questi pezzi delicati possono essere trattenuti senza danni, né ritardi. I danni derivati dalle oscillazioni durante la lavorazione possono essere evitati grazie alla forza di bloccaggio superficiale. Per la produzione di vuoto, viene utilizzato il potente gruppo per il vuoto di Schmalz. Una vasta gamma di prestazioni, il controllo del vuoto e del livello di riempimento di serie, i dispositivi di allarme acustici e ottici, nonché una straordinaria compatibilità con i liquidi fanno del gruppo per il vuoto un prodotto ottimale per l'impiego nel centro di lavorazione CNC.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.