Schmalz

Clamping • Metal / Sheet metal • 3D freeform surfaces

Waga przyssawkowa SSCB do automatycznego ustawiania, jednoczesnego chwytania i mocowania z dokładnością do pozycji

Dzięki nowej wadze przyssawkowej SSCB firma Schmalz opracowała zarówno system mocowania z precyzyjnym pozycjonowaniem dla trójwymiarowych powierzchni o dowolnych kształtach, jak i system chwytakowy do automatycznego ustawiania i jednoczesnego chwytania.

Urządzenie SSCB firmy Schmalz składa się z wytrzymałego korpusu wykonanego z aluminium, na którym znajdują się złącza podciśnienia i sprężonego powietrza. Na końcu produktu, blisko obrabianego elementu, znajduje się elastyczna przyssawka mieszkowa wykonana z odpornego na zużycie materiału Vulkollan, a także trzpienie pozycjonujące z odpornym na zużycie, elastycznym materiałem podporowym umożliwiającym dostosowanie do geometrii 3D.

Na początku procesu zaciskania lub chwytania sworznie pozycjonujące są najpierw dostosowywane do geometrii przedmiotu obrabianego. Po stronie produktu istnieją dwa różne sposoby mocowania kołków. Wszystkie trzpienie mogą być zaciskane centralnie lub pojedynczo.

W przypadku korzystania z urządzenia SSCB z indywidualnie zaciskanymi trzpieniami, ssawkę należy przesunąć w położenie względem powierzchni odniesienia 2D, aż wszystkie trzpienie pozycjonujące zostaną całkowicie wsunięte. Następnie urządzenie SSCB jest odsuwane od powierzchni odniesienia 2D. Podczas tego ruchu sworznie są zaciskane po osiągnięciu dokładnie zaprogramowanej pozycji wysokości i konturu obrabianego przedmiotu, aż do utworzenia negatywnego konturu obrabianego przedmiotu. To ustawienie można wykorzystać do skonfigurowania systemu mocowania. Kołki pozycyjne są ustalane bez użycia energii poprzez wyłączenie sprężonego powietrza.

System SSCB z centralnym mocowaniem można ustawić, naciskając na kontur obrabianego przedmiotu.

W tym celu do centralnego zamocowania wszystkich kołków pozycjonujących wystarczy przyłącze sprężonego powietrza na korpusie produktu. Dzięki tej wersji SSCB można bezpiecznie mocować i obrabiać tylko elementy o stabilnych wymiarach.

Po ustawieniu wszystkich sworzni pozycjonujących można zasysać i chwytać przedmiot obrabiany w sposób stabilny wymiarowo, korzystając z utworzonego konturu 3D. Obrabiany element jest następnie umieszczany na ujemnej formie miechowych przyssawek i zasysany podciśnieniem. Różnica wysokości w stosunku do nurników może być łatwo wyrównana przez przyssawkę.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.