Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠 알루미늄 오버헤드 크레인 시스템은 뛰어난 저마찰 작동을 제공합니다. 편리한 무게-하중 비율로 인해 무거운 작업물도 어려움 없이 핸들링할 수 있습니다. 모든 지지 롤러에 하중이 고르게 분배되므로 운반 트롤리가 기울어지지 않습니다. 또한, 모듈식 설계로 인해 크레인 시스템을 모든 강철 구조 또는 기타 상부 구조에 장착할 수 있습니다.
누릴 수 있는 이점
(1) 이동 트롤리
(2) 알루미늄 크레인 브릿지
(3) 체인 호이스트
(4) 전원 공급
(5) 알루미늄 크레인 런웨이
(6) 모듈식 실링 서스펜션 시스템
유형 | 높이[mm] | 무게[kg/m] | 최대 리프트 용량[kg] | 영역 관성 모멘트[cm4] lz | 영역 관성 모멘트[cm4] ly | 저항 모멘트[kg] wz | 저항 모멘트[kg] wy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3.0 | 125 | 89 | 114 | 25 | 20 |
SRA-105 | 105 | 4.8 | 250 | 246 | 264 | 48 | 52 |
SRA-140 | 140 | 6.5 | 500 | 377 | 652 | 92 | 75 |
SRA-180 | 180 | 8.2 | 800 | 447 | 1,279 | 141 | 89 |
SRA-220 | 220 | 9.9 | 1.200 | 529 | 2,266 | 204 | 106 |
SRA-80-V* | 80 | 4.0 | - | 143 | 177 | - | - |
*강화 단면은 SRA-140, SRA-180, SRA-220에 적합함
구체적인 최대 하중 및 서스펜션 거리를 고려하는 동시에 단면 크기를 선택할 경우, 하중 다이어그램을 참조로 사용할 수 있습니다. 표시된 서스펜션 거리는 1:300 비율의 편향을 기준으로 하며, 크레인 시스템 계산에 사용되는 공통 값입니다. 특정 응용 분야의 경우 1:400 같은 더 작은 편향 값이 필요할 수 있습니다.
예: 최대 하중이 200kg이고 사전 설정된 서스펜션 거리가 5,000mm인 경우, 프로필 SRA-140이 사용됩니다. 이때의 최대 편향은 17mm입니다(5,000mm/300).
유형 | 높이[mm] | 길이[mm] | 너비[mm] | 무게[kg] | 최대 리프트 용량[kg] 장력 |
최대 리프트 용량[kg] 압력 |
---|---|---|---|---|---|---|
운반 트롤리 TRO-R-SRA-GAB-1000 |
125 | 240 | 55 | 1,4 | 1.000 | 1.000 |
이중 운반 트롤리 TRO-R-SRA-GAB-1200* |
150 | 500 | 75 | 6,5 | 1.200 | 1.200 |
*기술은 고지 없이 변경될 수 있음
전기 견인 구동
유형 | 최대 구동 하중[kg] | 속도[m/min] | 무게[kg] | 최대 힘[kW] | 듀티 사이클[%] |
---|---|---|---|---|---|
승강장치 구동 (1) | 800 | 0 - 40 | 19 | 0,25 | 60 |
크레인 브리지 구동 (2) | 800 | 0 - 40 | 34 | 0,5 | 60 |
완전 구동 (3) | 800 | 0 - 40 | 53 | 0,75 | 60 |
모듈식 천장 서스펜션 시스템은 기존의 건물 구조에 크레인 시스템을 연결할 수 있는 광범위한 옵션을 제공합니다. 추가적인 상부 구조를 사용할 필요가 없습니다.
체인 호이스트 전원 공급용 컨덕터 라인
(1) 슬라이딩 및 고정 서스펜션
(2) 방진 플라스틱으로 이루어진 집전 소재로 제작
(3) 메인 전기의 연결부
(4) 플라스틱 하우징
기술 정보
길이 | 500mm ~ 4,000mm의 5가지 표준 길이(필요에 따라 연장 가능) |
막대 개수 | 막대 4 |
최대 정격 전류 | 100% 듀티 사이클 시 40A, 60% 듀티 사이클 시 52A |
주변 온도 | -30°C ~ +60°C |
인화성 | 쉽게 불이 붙지 않음(DIN 4102-1 등급 B1) |
보호 등급 | IP 23 |
인증 | UL 인증 완료 |
슈말츠의 진공 리프팅 장치는 수동 프로세스를 인체공학적인 방식으로 수행할 수 있도록 합니다. 슈말츠의 크레인 시스템은 슈말츠 진공 리프팅 장치에 추가하기에 매우 적합합니다. 크레인 시스템의 하중 용량은 진공 리프팅 장치를 기준으로 합니다.
슈말츠에서는 진공 리프링 장치의 제품 포트폴리오를 진공 튜브 리프터 유형인 점보와 진공 리프팅 장치 유형인 베큐마스터로 분류합니다. 슈말츠에서는 크레인 시스템과 진공 리프팅 장치로 구성된 완전한 업무현장 솔루션을 제공할 수 있습니다.