벽 마운트 지브 크레인

제품 문의

슈말츠는 귀사가 진공 리프팅 장치 및 호환 크레인을 설계할 수 있도록 성심껏 도와드리겠습니다.

제품 문의

슈말츠의 집 크레인은 매우 다용도로 사용되며 체인 승강장치, 로프 승강장치, 로프 밸런서 또는 리프팅 장치가 있는 체인 승강장치와 함께 조합할 수 있습니다. 집 크레인은 기존 기둥 또는 벽에 부착되며 회전 각도는 180°입니다. 이를 통해 기존의 공간사용을 최적화 할 수 있습니다. 슈말츠는 고객의 작업 현장 여건에 따라 크레인을 추가 할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다.

벽 마운트 집 크레인을 부착하기 위해 새롭게 개발된 특수 벽 콘솔로 쉽게 설치할 수 있습니다. 중량이 최대 1,000kg인 경우, 크레인 시스템에는 알루미늄 크레인 레일을 사용합니다. 이렇게 하면 반응성이 매우 높아집니다. 한 번에 1000 kg 이상의 하중을 들어올려야 하는 경우, 강철 크레인 레일이 사용됩니다. 모든 크레인 기둥에는 앵커를 부착할 준비가 되어 있으며, 추가적인 중간 플레이트는 필요하지 않습니다.

설계 및 기능

  • 알루미늄 크레인 레일 및 회전 베어링(기둥 마운트 집 크레인과 동일한 집 붐 포함)
  • 벽면 브라켓 또는 걸쇠 브라켓을 사용하여 마운팅됨(예: 생산 작업실의 건물 기둥)
  • 체인 호이스트, 로프 호이스트, 로프 밸런서 또는 진공 리프팅 장치와 함께 조합하여 사용할 수 있습니다
  • 최대 로드 1,000kg 까지 가능

제품 하이라이트

  • 기존 공간의 이상적인 활용
  • 낮은 이동 질량으로 탁월한 부드러운 주행 특성
  • 빠른 작업 속도와 위치의 정확성
  • 인체공학적이면서 피로감 없는 작업에 기여하는 벽 마운트 지브 크레인
  • 고 품질 저 마모의 부품들
  • 양극 처리된 프로파일 표면의 모던한 디자인

모듈식 시스템

기둥 마운트형 지브 크레인의 사례

(1) 체인 호이스트

(2) 전원 공급

  • 이동 경로를 통한 전원 공급

(3) 모터 보호 스위치

(4) 앙카 설치 가능한 베이스 플레이트

  • 사이즈: 400 x 400 mm to 950 x 950 mm

(5) 스틸 코팅의 크레인 기둥

  • 대략적인 높이: 5,250 mm
  • 지면에서부터 지브까지 높이: 최대. 4,000 mm
  • 벽 마운팅의 콘솔 대체 가능

(6) 알루미늄 피벗 베어링

  • 기둥 마운트 지브 크레인 회전 각도 : 270°
  • 벽 마운트 지브 크레인 회전 각도 : 180°
  • 회전 각도는 여건에 따라 제한이 있을 수 있음

(7) 알루미늄 지브

  • 길이 : 2,000 mm to 8,000 mm

혁신적인 기본 구성 부품

알루미늄 지브로 필요한 힘 최소화

  • 빈 공간 지오메트리가 있는 돌출된 단면으로 인한 최적의 저마찰 작동
  • 재질: 알루미늄 중성 양극산화 처리(EN AW 60 63 T66)
  • 낮은 질량으로 인한 손쉬운 스위블(무게 3kg/m부터)
  • 손쉬운 집 정렬로 화물의 정확한 배치 가능
  • 모든 경우마다 이동 경로를 조정할 수 있도록 두 개의 고정형 및 가변형 종단점이 포함됨

매우 편리한 이동으로 인한 높은 수준의 인체공학적 기능

피벗 베어링을 손쉽게 이동

  • 피벗 베어링에 가깝게 손쉬운 스위블
  • 2개의 개별적인 베어링 볼트로 인해 천장이 높이가 낮은 경우에도 손쉽게 마운팅 가능
  • 유지 보수가 필요 없는 구형 베어링

저마찰 운반 트롤리

  • 견고한 압력 주형 알루미늄 설계
  • 모든 유형의 승강장치를 안전하게 연결
  • 고성능 플라스틱으로 제조된 대형 롤러로 인해 최적의 실행 성능 제공

 

안전 및 작동 에너지 공급

트레일링 케이블

  • 알루미늄 단면의 케이블 트롤리를 통한 일반적인 에너지 공급
  • 전원 케이블(평면 케이블) 및 호스(진공 및 압축 공기)에 적합함

 

도체 라인

  • 절연 플라스틱 레일을 통한 무선 전원 공급장치
  • 간섭을 일으키는 케이블 보관 장치 또는 케이블 루프가 없음
  • 피벗 베어링과 운반 트롤리 사이의 이동 경로가 최대 400mm 이상임

 

기술 정보

  • 계산 기준: DIN EN 13001
  • 승강장치 등급: HC3
  • 응력 분류: S1

 

진공 리프팅 장치 베큐마스터에 특화된 집 크레인

알루미늄 크레인 레일이 포함된 벽 마운트 집 크레인 WK - 진공 리프팅 장치 베큐마스터에 사용

유형 최대 리프트 용량[kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-KZG-80 80 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-KZG-125 125 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 155 650 - 850
WK-KZG-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-350 350 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-650 650 3.000 - 6.000 1.195 1.000 400 155 750 - 950
WK-KZG-1000 990 3.000 - 6.000 1.495 1.300 600 155 800 - 1.000

*H 최대 = 5.000 mm

진공 튜브 리프터 점보에 특화된 집 크레인

알루미늄 크레인 레일이 포함된 벽 마운트 집 크레인 WK - 진공 튜브 리프터 점보에 사용

유형 최대 리프트 용량[kg] L [mm] H [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-JU-45 45 2.000 - 6.000 695 500 - 505 205 155 450 - 750
WK-JU-65 65 2.000 - 6.000 695 500 205 155 450 - 750
WK-JU-85 85 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-110 110 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-140 140 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 - 250 155 650 - 850
WK-JU-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-JU-300 300 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900

*H max for type WK…45-140 = 4,500 mm (4,750 mm for type WK…200/300)

부착물 및 액세서리

부착물

걸쇠 브라켓

  • 벽면 브라켓을 기존 생산 구멍 기둥 또는 기둥에 마운팅하는 데 사용

 

앵커 세트

  • 벽에 부착하는 데 사용되는 고품질 사출 모르타르 앵커(벽 두께 최소 200mm)
  • 최대 110 kg 중량의 화물에 사용(집 길이에 따라 다름)

 

카운터 플레이트

  • 벽에 부착할 수 있는 여유 구멍이 있는 카운터 플레이트

 

액세서리

회전 각도 리미터

  • 회전 범위의 개별적인 조정으로 인한 중지를 제한함
  • 각 회전 면의 한계값은 0°~120°

블로워 콘솔

  • 진공 발생기를 크레인 기둥에 직접 연결하는 데 사용
  • 걸쇠로 쉽게 마운팅 가능

통합 모터 보호 스위치

  • 전기 장치를 과전압으로부터 보호
  • 잠글 수 있는 옵션 기능이므로 메인 스위치로서 적합함

Drag chain V-Chain

  • Packs the vacuum supply hose package
  • Saves additional space with low room heights

다음의 사진들은 벽 부착형 적용사례를 보여주는 특수한 모델들 입니다. 이러한 스페셜한 모델들은 벽이나 기존의 기둥에 지브 크레인을 부착하여 활용 될 수 있습니다.

천장이 특히 낮을 때 사용되는 평면 지브

  • 평면 집으로 인해 전체 높이 감소
  • 지브 길이 5,000 mm 까지 가능
  • 최대 110kg 중량의 화물에 사용
  • 베이스 플레이트 400 x 400 mm
  • 지브의 하단 모서리는 4,000 mm 까지

장애물 주변을 이동하기 위한 관절식 암 집

  • 추가 관절이 포함된 집로 인해 생산 구멍 또는 기계의 기둥 같은 장애물을 손쉽게 피할 수 있음
  • 통합 밸브 라인으로 인해 유효 천장 높이가 크며 간섭 윤곽을 방지함
  • 최대 85kg 중량의 화물에 사용
  • 집 길이 3,000mm 및 4,000mm
  • 받침판 400 x 400mm
  • 집의 더 낮은 쪽 모서리 2,900 mm~4,000mm

비좁은 작업 공간을 위한 망원 집

  • 집의 길이 범위 3,000mm, 4,000mm 및 5,000mm
  • 최대 85kg 중량의 화물에 사용
  • 받침판 400 x 400mm
  • 집의 더 낮은 쪽 모서리 3,000mm~4,000mm

폭발 위험이 있는 환경에서 사용되는 ATEX 집 크레인

  • 화학/제약 산업 및 식음료 산업의 폭발 방지 구역 1/2 및 21/22에 적합함
  • 강철로 제작된 크레인 레일
  • 평면 집 또는 관절식 암 집을 함께 사용하는 것도 가능함
  • 최대 140kg 중량의 화물에 사용

진공 리프팅 장치

슈말츠의 진공 리프팅 장치는 수동 프로세스를 인체공학적인 방식으로 수행할 수 있도록 합니다. 슈말츠의 크레인 시스템은 슈말츠 진공 리프팅 장치에 추가하기에 매우 적합합니다. 크레인 시스템의 하중 용량은 진공 리프팅 장치를 기준으로 합니다.

슈말츠에서는 진공 리프링 장치의 제품 포트폴리오를 진공 튜브 리프터 유형인 점보와 진공 리프팅 장치 유형인 베큐마스터로 분류합니다. 슈말츠에서는 크레인 시스템과 진공 리프팅 장치로 구성된 완전한 업무현장 솔루션을 제공할 수 있습니다.