진공관 리프터 JumboErgo

모양과 크기가 서로 다르고 최대 300kg 중량에 달하는 다양한 작업물에 사용

MAX. 120 KG
MAX. 300 KG
MAX. 4 X 2 M

점보에르고의 트위스트 그립은 오토바이 조절판처럼 조작할 수 있도록 설계되었습니다. 목재 판자, 판지 상자, 태양 전지판 같은 크고 무거운 화물을 부드럽고 정밀하게 옮길 수 있습니다. 작업자 핸들의 길이를 변경할 수 있으므로, 사용자는 항상 화물과의 안전 거리를 유지할 수 있습니다.

애플리케이션

최대 300kg의 공작물을 자주 빠르게 들어 올리고 이동
내부 물류 프로세스에서 판지 상자, 자루, 배럴, 버킷, 캐니스터 등과 같은 작업 물 처리
CNC 가공 기계의 로딩 및 언 로딩
단축된 핸들링 및 로딩 시간으로 높아진 생산성
진공을 통해 안전하고 손상 없는 그리핑
질병을 유발하는 다운 타임의 최소화
직원의 작업 동력 상승
한 사람만으로도 핸들링

(1) 진공 발생기용 무선 리모컨 SRC(옵션)

(2) 진공 블로워 SBV가 포함된 주파수 제어

(3) 하중을 들어올리고, 내리고, 해제하는 데 사용되는 트위스트 그립

(4) 필터 - 공구 없이 교체 가능

(5) 부착된 하중 없이 서스펜션 높이를 조정할 수 있음

(6) 진공 그리퍼용 퀵-체인지 어댑터(옵션)

퀵-체인지 어댑터
퀵-체인지 어댑터

다양한 용도가 핵심적 기능입니다: 슈말츠에서는 거의 모든 응용 분야를 위한 올바른 석션 컵을 제공합니다. 빠른 교체 어댑터를 통해 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.

단일 진공 그리퍼
단일 진공 그리퍼

판지 상자, 커다란 통, 버킷, 단지, 캐비넷 같은 컴팩트한 상품에 사용합니다.

단일 진공 그리퍼(긴 길이)
단일 진공 그리퍼(긴 길이)

팔레트, 좁은 판지 상자, 빔, 사각형 튜브 및 기타 길쭉한 작업물에 사용합니다.

원형 진공 그리퍼
원형 진공 그리퍼

커다란 통, 버킷 또는 표면이 거친 석판에 사용합니다.

봉지 그리퍼
봉지 그리퍼

종이 봉투 및 플라스틱 백, 생고무 베일, 수축 포장 패키지에 사용합니다.

이중 진공 그리퍼
이중 진공 그리퍼

판지 상자, 대형 상자 또는 시트에 사용합니다. 진공 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

이중 진공 그리퍼 FMP
이중 진공 그리퍼 FMP

진공 그리퍼로 작업물을 완전히 잡을 수 없는 팔레트, 단면 또는 절삭물에 사용합니다. 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

사중 진공 그리퍼
사중 진공 그리퍼

대형 판지 상자, 시트 또는 단단하지 않은 물체에 사용합니다. 진공 그리퍼는 가로 및 세로로 계속 조정할 수 있습니다.

다중 진공 그리퍼
다중 진공 그리퍼

포일 상자 또는 불안정한 판지 상자 같은 평평하지 않은 작업물에 사용합니다. 평평하지 않은 부분을 선택하여 개별 진공 그리퍼로 보정합니다.

니들 그리퍼
니들 그리퍼

부드러운 목질 섬유, 암면, 폼 또는 단열 보드와 같은 통기성 구성 요소용.

기계식 그리퍼
기계식 그리퍼

슈말츠에서는 백 또는 개봉된 운송 상자처럼 진공으로 그리핑할 수 없는 작업물을 위해 기계식 그리퍼 솔루션을 제공합니다.

맞춤형 그리퍼를 구성할 수 있는 모듈러 시스템
맞춤형 그리퍼를 구성할 수 있는 모듈러 시스템

수많은 사전 구성된 그리퍼 외에도, 모듈러 그리퍼 시스템은 Jumbo 제품 범위에 추가적인 구성을 추가합니다. 각각의 응용분야에 맞춤형으로 설정된 여러 진공 그리퍼를 쉽게 구성할 수 있습니다.

진공 튜브 리프터 JumboErgo 및 JumboSprint는 모듈식 설계로 인해 각 개별 응용 분야의 요구 사항에 기반하여 구체적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성 및 선택한 진공 그리퍼에 따라 다릅니다.

다음 기술 데이터는 표준 값입니다.

유형 작업물 형태* 최소값[mm] 작업물 형태* 최대값[mm] 작업자 핸들 길이 L[mm] 최대 리프팅 속도[m/min] 최대 리프팅 스트로크 Z[mm] 높이 H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

140kg 이상의 리프트 용량이 적용됨: 리프팅 스트로크 Z +160mm, 높이 H +250mm
*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼는 포함되지 않음(총 높이 = H + 진공 그리퍼의 높이)

Jumbo 유형 최대 리프트 용량[kg] Ø 리프팅 튜브
  수평 90° 회전 D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

작동 중인 핸들링 시스템
실제 프로세스에서 당사의 처리 시스템을 참조하십시오.