진공 튜브 리프터 Jumbo Sprint EX

방폭 구역에서 250kg까지의 작업물 핸들링에 효율적

Ex
MAX. 250 KG

애플리케이션

최대 300kg의 작업물을 빠르게 들어 올리고 이송
내부 물류 프로세스에서 판지 상자, 자루, 배럴, 버킷, 캐니스터 등과 같은 작업 물 처리
CNC 기계에서 로딩 및 언로딩
단축된 핸들링 및 로딩 시간으로 높아진 생산성
진공을 통해 안전하고 손상 없는 그리핑
질병을 유발하는 다운타임의 최소화
직원의 작업 동력 상승
혼자서도 쉽게 핸들링

(1) 진공 발생기 - 특수 Ex 버전용 송풍기 또는 이젝터

(2) 스틸 크레인 레일이 있는 지브 크레인

(3) 진공관 리프터 JumboSprint EX

 

폭발 구역 진공 발생기 최대 리프팅 스트로크 최대 리프트 용량
    [mm] 45 kg 65 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 250 kg
1/21 이젝터 1,700 / 2,100 X X X        

2/22

 

이젝터

블로워

1,700 / 2,100

1,700 / 2,100

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

다음 기술 데이터는 표준 값입니다.

작업물 형식* 최소 [mm] 작업물 형식* 최대 [mm] 최대 리프팅 속도 [m/min] 최대 리프팅 스트로크 Z [mm] 높이 H** [mm] 작업자 핸들 길이 L [mm]
300x200 3,000x1,000 60 1,700 2,850 250-500
300x200 3,000x1,000 60 2,100 3,400 250-500

*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼 미포함(전체 높이 = H + 진공 그리퍼 높이)

작동 중인 핸들링 시스템
실제 프로세스에서 당사의 처리 시스템을 참조하십시오.