Schmalz

건식 진공 펌프 EVE-TR

2.3 m³ / h ~ 250 m³ / h의 펌핑 속도

제품으로 바로 이동

건식 작동 설계의 견고하고 유지 보수가 적은 진공 펌프

다중 셀 압축기 원리는 무진동 작동과 저 맥동, 연속 이송을 보장합니다.

영구적으로 윤활되는 베어링과 강력한 팬으로 인한 탁월한 열 방출

최적화 된 공기 소비 및 다양한 적용 영역을 위해 개별적으로 조정 가능한 흡입량 유량

경제적 인 연속 작동을위한 저전력 소비

디자인
  • 추가 필터가 있거나없는 건식 작동 버전의 진공 펌프
  • 교류, 3 상 및 직류 버전
  • 특히 저진동 작동 및 일정한 공급량을 가진 다중 셀 압축기 또는 소형 다이어프램 펌프로 사용 가능한 펌프
  • 통합 팬과 영구 윤활 베어링이있는 컴팩트 한 디자인
  • 댐핑 요소가 통합 된 장착 구멍
기술 데이터
  • 최대 244m³ / h의 펌핑 속도
  • 최대 진공 : 92 %
성능 데이터
미터법
장엄한
0100200300400500600700780
EVE-TR M 2.32.352.001.681.351.050.770.500.250.05
0200400600800850
EVE-TR 4 50 Hz4.503.352.301.300.300.05
EVE-TR 4 60 Hz4.703.702.701.650.600.35
0200400600800850
EVE-TR 8 50 Hz8.006.204.502.751.000.65
EVE-TR 8 60 Hz9.807.705.453.351.651.30
0200400600800850
EVE-TR 10 50 HZ10.007.705.303.100.800.20
EVE-TR 10 60 Hz12.009.106.303.700.850.25
0200400600800850
EVE-TR 16 50 Hz16.0012.008.204.501.000.20
EVE-TR 16 60 Hz18.0014.5010.206.001.350.35
0200400600800850
EVE-TR 25 50 Hz25.0018.5012.506.801.500.50
EVE-TR 25 60 Hz30.0023.0016.008.702.200.70
0200400600800850
EVE-TR 40 50 Hz40.0030.0020.7011.001.500.20
EVE-TR 40 60 Hz48.0036.0025.0014.502.100.50
0200400600800900
EVE-TR 100 50 Hz98.0077.0056.0034.0012.001.00
EVE-TR 100 60 Hz118.0090.0063.0039.0017.004.00
0200400600800900
EVE-TR 140 50 Hz130.00100.0070.0040.0012.501.00
0200400600800900
EVE-TR 80 50 Hz68.0052.0037.0023.008.802.50
EVE-TR 80 60 Hz79.0061.0043.5028.5012.003.50
0200400600800
EVE-TR 140 60 Hz152.00121.0089.0051.0014.00
0200400600800
EVE-TR 250 50 Hz245.00190.00137.0085.0040.00
EVE-TR 250 60 Hz290.00230.00175.00115.0050.00
058.83117.67176.5235.33294.17353411.83458.9
EVE-TR M 2.31.381.180.990.790.620.450.290.150.03
0117.67235.33353470.67500.08
EVE-TR 4 50 Hz2.651.971.350.760.180.03
EVE-TR 4 60 Hz2.772.181.590.970.350.21
0117.67235.33353470.67500.08
EVE-TR 8 50 Hz4.713.652.651.620.590.38
EVE-TR 8 60 Hz5.774.533.211.970.970.76
0117.67235.33353470.67500.08
EVE-TR 10 50 HZ5.884.533.121.820.470.12
EVE-TR 10 60 Hz7.065.353.712.180.500.15
0117.67235.33353470.67500.08
EVE-TR 16 50 Hz9.417.064.822.650.590.12
EVE-TR 16 60 Hz10.598.536.003.530.790.21
0117.67235.33353470.67500.08
EVE-TR 25 50 Hz14.7110.887.354.000.880.29
EVE-TR 25 60 Hz17.6513.539.415.121.290.41
0117.67235.33353470.67500.08
EVE-TR 40 50 Hz23.5317.6512.186.470.880.12
EVE-TR 40 60 Hz28.2421.1814.718.531.240.29
0117.67235.33353470.67529.5
EVE-TR 100 50 Hz57.6645.3032.9520.007.060.59
EVE-TR 100 60 Hz69.4252.9537.0722.9510.002.35
0117.67235.33353470.67529.5
EVE-TR 140 50 Hz76.4858.8341.1823.537.350.59
0117.67235.33353470.67529.5
EVE-TR 80 50 Hz40.0130.5921.7713.535.181.47
EVE-TR 80 60 Hz46.4835.8925.5916.777.062.06
0117.67235.33353470.67
EVE-TR 140 60 Hz89.4371.1952.3630.018.24
0117.67235.33353470.67
EVE-TR 250 50 Hz144.14111.7880.6050.0123.53
EVE-TR 250 60 Hz170.62135.32102.9667.6629.42
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Max. vacuum
Suction rate (50 Hz)
Suction rate (60 Hz)
Rated power at 50 Hz
Rated power at 60 Hz
Version
Supply voltage
Product family
산업 분야

결과 66 중 1 - 10개

EVE-TR-M 2.3 12V-DC

부품 번호.: 10.03.01.00195

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Weight2.4 (kg)
Max. vacuum-780 (mbar)
EVE-TR 25 AC3

부품 번호.: 10.03.01.00141

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz62 (dB(A))
Voltage at 50 HzS102
Voltage 60 HzS028
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
Weight26 (kg)
EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

부품 번호.: 10.03.01.00349

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Voltage 60 HzS067
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight27.5 (kg)
EVE-TR-M 2.3 24V-DC

부품 번호.: 10.03.01.00192

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Weight2.4 (kg)
Max. vacuum-780 (mbar)
EVE-TR 4 AC IE3-TYP1

부품 번호.: 10.03.01.00869

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeA.C. alternating current
Sound pressure level at 50 Hz59 (dB(A))
Voltage at 50 Hz230 V ±10 %
Voltage 60 Hz230±10%
Voltage at 60 Hz230 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)4.1 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)4.7 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.18 (kW)
Rated power at 60 Hz0.21 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Weight7.14 (kg)
EVE-TR 4 AC F

부품 번호.: 10.03.01.00114

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeA.C. alternating current
Sound pressure level at 50 Hz59 (dB(A))
Voltage at 50 Hz220 - 240 V
Voltage 60 HzS009
Voltage at 60 Hz220 - 240 V
Suction rate (50 Hz)4.1 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)4.7 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.18 (kW)
Rated power at 60 Hz0.22 (kW)
withFilter
Weight7 (kg)
EVE-TR 4 AC3

부품 번호.: 10.03.01.00832

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz59 (dB(A))
Voltage at 50 Hz175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Voltage 60 Hz202-300
Voltage at 60 Hz202-300/350-520V AC3
Suction rate (50 Hz)4.1 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)4.7 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.18 (kW)
Rated power at 60 Hz0.21 (kW)
ApprovalUL
Weight7 (kg)
EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1

부품 번호.: 10.03.01.00705

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz59 (dB(A))
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Voltage 60 Hz208/360AC3
Voltage at 60 Hz208 / 360 V AC3
Suction rate (50 Hz)4.1 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)4.7 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.18 (kW)
Rated power at 60 Hz0.22 (kW)
VersionIE2-TYP1
Weight7 (kg)
EVE-TR-T 4 AC F

부품 번호.: 10.03.01.00197

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeA.C. alternating current
Sound pressure level at 50 Hz59 (dB(A))
Voltage at 50 Hz230 V - AC
Suction rate (50 Hz)4 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)4.7 (m³/h)
Rated power at 50 Hz0.18 (kW)
Rated power at 60 Hz0.22 (kW)
withFilter
Weight8.5 (kg)
Max. vacuum-850 (mbar)
EVE-TR 8 AC

부품 번호.: 10.03.01.00121

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeA.C. alternating current
Sound pressure level at 50 Hz58 (dB(A))
Voltage at 50 Hz230 V
Voltage 60 HzS014
Voltage at 60 Hz230 V
Suction rate (50 Hz)8 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)9.1 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.35 (kW)
Rated power at 60 Hz0.42 (kW)
Weight11.5 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동