Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠의 진공 레이어 그리핑 시스템은 로봇 및 갠트리를 팔레타이징할 수 있는 기능과 더불어, 다양한 산업의 제품 자동 핸들링 과정에서 생산량을 높여 줍니다. 개별적으로 계획된 시스템은 최적의 공정 통합을 보장하고 빠른 ROI(투자수익률)를 실현합니다.
(1) 플랜지 연결 - 일반 로봇과 갠트리에 연결할 STARR 강성 연결부
(2) 플랜지 연결 - 일반 로봇과 갠트리에 연결할 FLEX 스프링 장착 연결부
(3) 다양한 그리퍼 모듈
(A) 중간 레이어 핸들링 포함
(B) 전역 진공 챔버 포함
(C) 레이어 감지 포함
(D) 기계식 클램핑 포함
(4) 폼이 포함된 석션 박스 - 거의 모든 작업물에 사용, 선택 시 영역 지정(zoning)
(5) 석션 컵이 포함된 석션 박스 - 고르지 않은 작업물에 사용, 선택 시 영역 지정(zoning)
(6) 스커트가 포함된 석션 박스 - 까다로운 작업물에 사용, 전역 진공 챔버 포함
모든 레이어 그리핑 시스템은 개별적인 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 따라서 다음 데이터는 참조 값이며 응용 분야에 따라 달라질 수 있습니다.원본 작업물의 흡입 테스트는 항상 기능을 보장해야 합니다. 해당 테스트는 외부 테스트 센터에서 실행되었습니다.
유형 | 그리핑 기술 | 그리퍼 치수*[mm] |
그리퍼 무게[kg] |
최대 레이어 무게[kg] |
팔레트 크기**[mm] |
온도작동 범위 [°C] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진공흡입 영역 | 기계식 그리핑 지지대 | 전역 진공 | ||||||
SPZ | ✓ | 약 1.250x850x275 | 약 90 | 250 | 유럽 (1.200x800) 산업 (1,200x1,000) 미국 (1,015x1,215) |
+5 ~ +40 (요청 시 -30까지 감소) | ||
SPZ-M | ✓ | ✓ | 약 2.100x1.800x1.000 | 약 390 | 250 | |||
SPZ-M-C | ***✓ | ✓ | ✓ | 약 2.100x1.800x1.000 | 약 390 | 250 |
*그리퍼 치수는 팔레트 크기에 따라 달라질 수 있음
**요청에 따른 특수 크기
***유형 SPZ-M-C는 흡입 영역 없이 옵션으로 장착할 수 있습니다.