- NIEUW
- EFFICIËNT
Onderdeelnr.: 10.02.02.08335
Compacte mini-uitwerper met verbeterde afblaasprestaties
Industriesegmenten: Elektronica | Kunststof | Universeel
| Nozzle size | 0.3 mm |
| Connection | Slang D4(1)-D4(2) |
| Suction rate (max.) | 2.2 (l/min) |
| Air consumption suction | 3.5 (l/min) |
| Sound pressure level free | 51 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Max. vacuum | 870 (mbar) |
| Control valve | Impulse valve |
| Protection type IP | IP 40 (met stekker) |