Schmalz

Bestelinformatie

The compact ejector SCPM-Q is delivered as a ready-to-connect product (without a connection cable).

Available spare parts: valve set, piston module, solenoid valve, control unit, nozzle string, main body, basic set

Available accessories: connection cable, mounting kit, connection adapter for SCPM, exhaust air kit, threaded adapter, plug-in screw union, vacuum filter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW
  • EFFICIËNT

SCPMb-Q 07 S01 NO

Onderdeelnr.: 10.02.02.08341

Compacte mini-uitwerper met verbeterde afblaasprestaties

Industriesegmenten: Elektronica | Kunststof | Universeel

Nozzle size0.7 mm
ConnectionSlang D4(1)-D4(2)
Suction rate (max.)15 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Sound pressure level free70 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Max. vacuum870 (mbar)
Control valveNormally open
Protection type IPIP 40 (met stekker)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B112 mm
d14,2 mm
d24,2 mm
d38,7 mm
d44,5 mm
H168,2 mm
L199,6 mm
X122 mm
Y124 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Nozzle size0.7 mm
Control valveNO
Degree of evacuation87 %
Suction rate (max.)15 l/min
Air consumption suction22 l/min
Max. air consumption blow-off64 l/min
Max. vacuum870 mbar
Optimal operating pressure4 bar
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Sound pressure level suction70 dB(A)
Sound pressure level free70 dB(A)
Recommended hose internal diameter compressed air2 mm
Recommended hose internal diameter vacuum2 mm
ConnectionSlang D4(1)-D4(2)
Operating temperature0 ... 50 °C
Weight78,2 g
Product familySCPMb-Q
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen